Paliers de support – transmissions automobiles  

 

Les paliers de support pour transmissions automobiles Timken sont interchangeables dans toutes les applications de poids lourds principales. Les références les plus utilisées répertoriées dans l’onglet « Détails » peuvent équiper la plupart des camionnettes, vans, camions de taille moyenne, cars scolaires et véhicules à usage industriel.

 

Nos roulements sont fabriqués avec des carters composés d’acier épais laminé à froid renforcé pour une résistance accrue entraînant une durée de vie améliorée. Les garnitures de coussinets sont lubrifiées et étanchées à l’avance en usine, et une seconde couche de graisse est appliquée entre le roulement étanche et les pare-poussière pour une protection optimale. Prêt à être installé.

 

Caractéristiques

  • Cette conception présente des arêtes arrondies, des angles renforcés ainsi que des œillets étirés.
  • Ce palier est prêt à monter pour des opérations de maintenance simplifiées.
  • Il est interchangeable avec d’autres marques.
  • La conception renforcée augmente la durabilité, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’exploitation au kilomètre.


Applications

  • Véhicules à usage industriel : Chevrolet, Ford, Freightliner, Navistar et Volvo-GM
  • Camionnettes
  • Camions de taille moyenne
  • Cars scolaires
  • Vans