Les unités encastrées de la gamme Survivor excellent dans les environnements hautement corrosifs.
Série Survivor PT
Avec un boîtier en polymère plus résistant que le nylon ou les enduits, la série Survivor PT offre une protection durable associée à une capacité de charge élevée. Ses propriétés anticorrosion intégrales empêchent toute éraflure ou écaille pendant l’utilisation. Le polymère résiste à un large éventail d’acides et alcalis, ainsi qu’à la vapeur et une température continue jusqu’à 120 degrés Celsius (250 degrés Fahrenheit) (brève exposition jusqu’à 160 degrés Celsius (320 degrés Fahrenheit)).
Série Survivor NT
Ces unités présentent un boîtier en nickel plaqué anélectrolytique et une garniture de roulement résistante à la corrosion avec une sélection de systèmes de verrouillage.
Série PS
La série PS offre un boîtier en polymère et une garniture acier inoxydable série 300 qui fournit la plus grande résistance possible à la corrosion.
Caractéristiques
- L'enduit Thin Dense Chrome (TDC) propriétaire est appliqué à toutes les garnitures de roulement NT/PT pour une protection accrue contre la corrosion. L’enduit est conçu pour ne pas se fissurer ou s’écailler dans des conditions connues d’application.
- Toutes les unités de la série Survivor sont conformes aux exigences de la FDA/USDA relatives aux contacts accidentels.
- Les roulements sont installés dans des boîtiers utilisant des ajustements de couple fabriqués.
- Dirige la graisse à travers le roulement plutôt qu’entre le diamètre extérieur du roulement et le boîtier.
- Des billes inoxydables, vis de serrage et bagues sont incluses (le cas échéant).
Applications
- Agro-alimentaire et boissons
- Eaux usées
- Lavages de voiture
- Sel et sable pour autoroutes
- Produits chimiques et caoutchouc
- Industrie pharmaceutique
- Marine
- Équipements de transformation du papier
- Manipulation des matériaux