Cartouches 

Disponibles en métal ou en caoutchouc, nos cartouches comprennent des garnitures de coussinets et des billets de catégorie 10, ainsi que des chemins de bille superfinis, destinés à créer un film lubrifiant et à réduire le bruit.

Attributs du modèle en métal


  • Se monte en boîtiers avec alésage droit.
  • Fourni avec une garniture de roulement avec bague intérieure large et joint R à trois pièces.

Attributs du modèle en caoutchouc
  • Offre un diamètre extérieur droit, biseauté ou avec profil spécial.
  • Fourni avec une garniture de roulement avec bague intérieure étendue.
  • Très silencieux et absorbe les vibrations.

Applications

  • Chauffage et climatisation
  • Équipement de ventilation
  • Systèmes de convoyeur
  • Équipement industriel général