Verrouillage par vis d’arrêt série S 

La série GYA-RRB de roulements relubrifiables et non relubrifiables inclut une bague intérieure étendue avec des vis d’arrêts spéciales pour fixation sur l’arbre. Elle inclut également un joint R à contact positif et piloté sur les épaulements pour protéger contre les particules agressives et retenir le lubrifiant. Les roulements à bague intérieure étendue sont utilisés dans les environnements où l’espace est réduit et le renversement n’est pas un problème.


Caractéristiques

  • Idéal pour les applications où l’espace est réduit.
  • Joint de contact Buna-N à trois pièces avec enveloppes intérieures et extérieures pour protéger le joint et empêcher toute inversion joint-lèvre.
  • Le mécanisme de verrouillage par vis d’arrêt convient parfaitement à l'inversion des applications.

Applications

  • Bandes de transport
  • Équipement industriel général
  • Emballage