领导力
铁姆肯公司动力系统部:端对端服务提供商为水电提供动力
尽管太阳能和风能发电在不断增长,但水力发电——原始的可再生能源——仍占全球可再生能源发电量的 60%。仅在美国,过去十年就投入了 80 亿美元用于翻修和升级水力设施,使其达到最初的使用寿命。
这些设施的可靠性对于保持社区正常运行至关重要。毕竟,美国 40% 的黑启动都发生在水力发电站。水力发电站的启动功率极小,是电力中断后启动电站并恢复电网运行的理想电源。
最大化社区长期水电投资的技术
“说到水力发电,人们会想到像尼亚加拉大瀑布或胡佛水坝这样的大规模工程,”铁姆肯公司动力系统部 (TPS) 商业服务经理 Richard Pelczar 表示,他入行水电领域已有 30 年。“大多数水电站都位于较小河流附近,从入水口到出口水的水位落差都很小,几乎没有任何蓄水量。很多这些低水位水电站都取决于上游大坝的泄水量。他们有季节性水流量,并且用于日常维护的可用资金较少。这些社区对我们的影响最大。”
许多美国社区运营的水电站初建于 20 世纪 80 年代,当时的基础设施激励措施引发了水力发电的热潮。现已并入铁姆肯公司动力系统部的费城齿轮制造公司 (Philadelphia Gear),在当时提供可靠性高且技术先进的驱动器作为原始设备或售后升级产品。
Pelczar 回忆了阿肯色河和阿勒格尼河上许多有影响力的项目。他认为,最具影响力的一项服务是为阿肯色河上的穆雷水电站提供大型行星齿轮增速器。
“该水电站的两个增速器每个重达 275,000 磅,和火车头一般大小,”他说道。“它们是北美最大的行星水电增速器,并且经过保守设计,可以高效、长久地传输高扭矩载荷。多亏了我们的设计工程和制造团队,让这些变速箱在 30 年后仍能完美运行。”
Pelczar 指出,尽管技术可以长期使用,但翻修设备对于实现不间断服务至关重要,且现在许多水电客户都在这样做。“现在客户希望我们提供机电系统方面的综合专业知识,以便他们能从独家供应商获得所需的一切,”他表示。
创建端到端动力传动系统服务的新类别
TPS 拥有的全面机电知识和能力超越了任何单一工业服务类别。相反,它将创建一个全新服务类别,以端到端的方式来服务整个动力传动系统。
“我们的服务独一无二,”Pelczar 说道。“当客户可以与单个联系人合作,并有权使用我们提供的所有服务时,复杂的动力传动系统维修项目将能够更容易地在预算范围内按时完成。从可再生能源到水处理、食品加工甚至所有其他基础领域都是如此。”
推动家庭和企业随时做好准备
在宾夕法尼亚州的阿勒格尼河上,TPS 目前正在与 Eagle Creek Renewable Energy 合作一个长期项目,旨在升级 26 台水轮机以提高其可靠性。部分定制变速箱已被替换,升级将持续进行,直到完成所有水轮机翻修工作。
Pelczar 注意到,近期的收购让 TPS 解锁了全新电动机性能,可以为 Eagle Creek 等客户增加价值。“我们团队的电气专家可以升级电气控件,确保电动机、发电机和变速箱的平稳运行,”他表示。
在一个案例中,TPS 利用其综合能力帮助总部位于加利福尼亚的可再生能源提供商 Imperial Irrigation District 完成向客户提供“持续就绪和可预测性状态”的使命。
“这正是我们的‘拿手好戏’,”区域客户专员 Richard Brossia 表示。“应用越关键,我们增加的价值就越多。我们在齿轮箱大修、电动机维修和轴承专业技术方面的综合能力使 Imperial 能够为加州农村地区的 150,000 位客户提供不间断能源。”
Richard Brossia
区域客户专员
_____________
“这正是我们的‘拿手好戏’,”区域客户专员 Richard Brossia 说道。“应用越关键,我们增加的价值就越多。我们在齿轮箱大修、电动机维修和轴承专业技术方面的综合能力使 Imperial 能够为加州农村地区的 150,000 位客户提供不间断能源。”
除了水电以外,铁姆肯公司及其品牌系列还利用产品开发和服务工程专业知识,推动风能和太阳能领域的可再生能源开发。详细了解铁姆肯公司的轴承如何提高风能可行性以及 Cone Drive 蜗杆传动如何帮助太阳能风力发电场更高效地跟踪太阳。
Published: 2021/05/24