[Page Title]

Timken® 圆柱滚子轴承

最小化阻力。 减少热量。 提供更优性能和更长寿命,减少维护并缩短停机时间。 这些是检验轴承的真正标准。 我们提供单列、双列和多列 Timken® 圆柱滚子轴承,可帮助延长设备寿命,降低维护成本。

单列圆柱滚子轴承

Timken® 单列 EMA 系列圆柱滚子轴承拥有独特的保持架设计、独有的内部几何结构以及特殊的表面处理,可提供各种尺寸和配置的产品。

双列圆柱滚子轴承(NN、NNU)

Timken® 双列圆柱滚子滚子轴承能提供更高的径向载荷并且可互换。 NNU 型滚子下直径以及滚子上直径均符合 ISO 标准。

多列圆柱滚子轴承

Timken® 四列圆柱滚子轴承是为应对中高转速、高径向载荷、高温和杂质污染严重的应用工况而设计的。

单列满装

满装 (NCF) 单列 Timken® 轴承的内外圈上带有一体式挡边。 轴承还可以承受单方向的轴向载荷并允许轻微的轴向位移。

双列满装圆柱滚子轴承

双列圆柱滚子轴承用于齿轮传动装置、轧机和机床。该款轴承专门为满足更高的强度而设计,适用于需要承受径向载荷的应用。

应用于连铸机的 ADAPT®系列轴承

Timken® ADAPT® 轴承集圆柱滚子轴承与调心滚子轴承两者的设计优点于一体,是一个易于组装的、具有高负载能力的配置。 是偏心和轴向位移并存的应用的理想选择。