中国,上海——2013年 11月15日——铁姆肯公司(纽约证券交易所代码:TKR; www.timken.com.cn)今日推出全新的 Timken® SNT 带座轴承单元产品。该产品旨在满足全球市场对于配有Timken® 高性能调心滚子轴承的公制带座轴承单元的需求。
正如铁姆肯公司中国区市场总监郁澜先生所言:“我们扩充带座轴承单元系列,是为了更好地满足全球客户的需求。在现有剖分式带座轴承单元产品系列中增添SNT产品 后,我们进一步拓宽了带座轴承单元产品线。现在, 凭借Timken® 带座圆锥滚子轴承单元、Timken®带座调心滚子轴承单元以及Timken®带座球轴承单元,我们可以为工业客户提供世界上最完整的优质带座轴承单元产品线之一。”
Timken®SNT 带座轴承单元配备铸铁轴承座、Timken® 高性能调心滚子轴承以及四项密封选件,可满足不同应用及工况需求。凭借提升的表面光洁度以及创新的设计特性,Timken®调心滚子轴承不仅工作温度更低,而且承载能力更高,其性能处于业内顶尖水平。
铁姆肯公司提供最常用的、轴尺寸在 20 mm 到 380 mm 之间、适合直轴和锥轴的 SNT 带座轴承单元系列。此外,为满足最严苛的应用需求,也可提供铸钢和球墨铸铁材料的轴承座。
###