中国上海, 2015年4月 28日—铁姆肯公司(NYSE:TKR; www.timken.com.cn)于近期向全球市场推出中等尺寸高性能Timken®调心滚子轴承产品,期望以此带来一场技术变革。该尺寸段系列的产品可提供钢制和铜制保持架两种选择。
“调心滚子轴承作为我们核心产品线的日益重要的组成部分,已经越来越为客户所青睐。现在客户可以在更广泛的尺寸范围内选用钢制和铜制保持架的产品。”铁姆肯公司中国区总裁施博胜表示。
调心滚子轴承广泛应用于工业加工设备,例如连铸机、破碎机、振动筛、挖掘机和输送设备等。为帮助客户进行 Timken®调心滚子轴承选型,铁姆肯公司在其英文官方网站www.timken.com/spherical上提供了相关产品的二维图纸和三维模型下载,以帮助客户用于产品演示,或直接导入到CAD系统。公司官方网站上还可下载包括全面产品信息以及轴承和相关配件型号的选型目录。
运转更低温,寿命更持久
在高性能调心滚子轴承产品的设计过程中,铁姆肯公司工程团队赋予了该产品很多新的特征,使得产品寿命得到有效延长。如该产品没有采用传统的中央引导环,而是通过内圈来引导保持架,从而消除了滚子与中央引导环之间的摩擦。实际测试表明,Timken®高性能调心滚子轴承的运行温度比同类产品平均低5˚C 。
测试还表明,取消中央引导环设计还能同时降低4%的扭矩。没有引导环意味着产生更少的摩擦,从而降低轴承运行的能耗,带来运转效率的有效提升。这些设计特征延长了轴承的寿命,成就了旨在具备以下优势的Timken®高性能调心滚子轴承:
- 减少磨损——通过改进的修形降低内应力、优化载荷分布,从而帮助减少轴承磨损。
- 更高承载能力——更长的滚子尺寸带来更大的承载面,使我们的客户能够应对更高的载荷要求。
- 运行温度更低——通过改善表面粗糙度使轴承在运行中更好地形成润滑油膜,避免金属和金属的直接接触,从而使轴承运行温度降低。
- 运行更持久——硬化的钢制保持架可提供更高的疲劳强度,增强耐磨性能,为冲击和加速工况提供更坚实的保护,这些都将帮助轴承运行更持久。
如需了解更多关于高性能Timken®调心滚子轴承产品系列的信息,敬请访问https://www.timken.com.cn/Spherical###