Liderlik
Timken Power Systems: Hidroya Güç Sağlayan Uçtan Uca Hizmet Sağlayıcı
Güneş ve rüzgar kullanımı giderek artarken, orijinal yenilenebilir enerji kaynağı olan hidro, global olarak üretilen yenilenebilir enerjinin hala yüzde 60’ını oluşturuyor. Yalnızca ABD’de, son on yılda, ilk kullanım ömürlerinin sonuna ulaşan hidro tesisleri yenilemek ve yükseltmek için 8 milyar dolar yatırım yapıldı.
Bu tesislerde güvenilirlik, toplulukları çalışır durumda tutmak için kritik öneme sahip. Ne de olsa hidro, ABD’deki tüm sistem toparlanmalarının %40’ından sorumlu. Bir hidro istasyonu, çalıştırma amacıyla minimum başlangıç gücü gerektirir, bu da onu, olası bir kesintiden sonra elektrik santrallerinin ve şebekelerin yeniden çalıştırılması için ideal kaynak haline getirir.
Toplulukların uzun vadeli hidro yatırımlarını en üst düzeye çıkaran teknoloji
Timken Power Systems (TPS) ticari hizmetler müdürü ve hidroelektrik sektörünün 30 yıllık çalışanı Richard Pelczar, “Hidrolik deyince, insanlar Niagara Şelalesi veya Hoover Barajı gibi devasa operasyonları tasavvur ediyor” diyor. “Çoğu hidro istasyon, girişten çıkışa su damlasının düşük olduğu ve su depolamanın çok az olduğu veya hiç olmadığı, küçük nehirlerin yakınındadır. Bu alçak basınçlı hidro istasyonların çoğu, yukarı akışta bulunan barajlardaki su tahliyelerine bağımlıdır. Mevsimlik su akışları ve sürekli bakım için daha az kullanılabilir fonları var. Bu topluluklar, en büyük etkiye sahip olduğumuz yerlerdir.”
Birçok ABD topluluğu, altyapı teşviklerinin bir hidroelektrik patlaması yarattığı 1980’lerde inşa edilen hidro istasyonları işletmektedir. O zamanlar, şimdi Timken Power Systems’ın bir parçası olan Philadelphia Gear, orijinal ekipman veya satış sonrası yükseltme olarak yüksek güvenilirlik ve son teknoloji ürünleri sağladı.
Pelczar, Arkansas ve Allegheny Nehirleri üzerindeki birçok etkili projeyi hatırlıyor. En dikkate değer olanı, Arkansas Nehri üzerindeki Murray Hidro İstasyonu için devasa planeter hız arttırıcıları sağlamak olduğuna inanıyor.

“İstasyonun iki hız arttırıcısının her biri 275.000 libre ağırlığında ve lokomotif kadar büyükler” diyor. “Kuzey Amerika’daki en büyük episiklik hidro hız arttırıcılar arasında yer alıyorlar. Yüksek verimlilik ve uzun ömür ile yüksek tork yüklerini iletmek için dikkatli bir şekilde tasarlandılar. Bu dişli kutularının 30 yıl sonra hala kusursuz çalışıyor olması, tasarım mühendisliği ve üretim ekiplerimizin takdiridir.”
Uzun ömürlü teknolojiye rağmen Pelczar, kesintisiz hizmet için ekipmanı yenilemenin önemli olduğunu ve şu anda birçok hidroelektrik müşterisinin bunu yaptığını belirtiyor. “Müşteriler, elektromekanik sistemlerde toplu uzmanlık için bize yöneliyor, böylece ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir kaynaktan alabiliyorlar” diyor.
Uçtan uca güç aktarma organları hizmeti için yeni bir kategori oluşturmak
TPS’nin eksiksiz elektromekanik bilgisi ve yetenekleri, tüm endüstriyel hizmet kategorilerini aşıyor. Bunun yerine, tüm güç aktarma organlarını uçtan uca ele alan tamamen yeni bir hizmet kategorisi yaratıyor.
Pelczar, “Benzersiz bir hizmet sunuyoruz” diyor. “Bir müşteri tek bir iletişim noktasıyla çalışıp sunduğumuz her şeye erişebildiğinde, karmaşık güç aktarma organları onarım projelerinin zamanında ve bütçeyi aşmadan gerçekleştirilmesi daha kolay hale geliyor. Bu, yenilenebilir enerjiden su arıtmaya, gıda işlemeye ve diğer tüm temel endüstrilere kadar tüm sektörler için geçerlidir.”
Aileler ve işletmeler için sürekli hazır olma durumunu teşvik etmek
Pensilvanya’nın Allegheny Nehri üzerinde, TPS şu anda Eagle Creek Renewable Energy ile 26 hidro türbini daha fazla güvenilirlik için yükseltmeye yönelik uzun vadeli bir proje üzerinde çalışıyor. Birkaç özelleştirilmiş şanzıman ünitesi değiştirildi bile ve tüm türbinler yenilenene kadar bu yükseltmeler devam edecek.
Pelczar, yakın tarihli satın almalarla, TPS’nin Eagle Creek gibi müşteriler için değer katan yeni elektrik motoru özelliklerine sahip olduğunu belirtiyor. “Ekibimizdeki elektrik uzmanları, motorların, jeneratörlerin ve dişli kutularının sorunsuz çalışmasını sağlamak için elektrik kontrollerini yükseltebilir” diyor.
Bir durumda, TPS, Kaliforniya merkezli bir yenilenebilir enerji sağlayıcısı olan Imperial Irrigation District’in müşterilere “sürekli hazır olma ve öngörülebilirlik” sağlama misyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olmak için kolektif yeteneklerini kullandı.
Bölge hesabı uzmanı Richard Brossia, “Bu tam bizim alanımız” diyor. “Uygulama ne kadar kritik olursa, o kadar fazla değer katıyoruz. Şanzıman revizyonu, elektrik motoru onarımı ve rulman uzmanlığı konusundaki birleşik yeteneklerimiz, Imperial’in, Kaliforniya’nın kırsal bölgelerindeki 150.000 müşteriye kesintisiz enerji sunmasını sağlıyor.”
Richard Brossia
Bölge Müşteri Uzmanı
_____________
Bölge müşteri uzmanı Richard Brossia, “Bu tam bizim işimiz” diyor. “Uygulama ne kadar kritik olursa, o kadar fazla değer katıyoruz. Şanzıman revizyonu, elektrik motoru onarımı ve rulman uzmanlığı konusundaki birleşik yeteneklerimiz, Imperial’in, Kaliforniya’nın kırsal bölgelerindeki 150.000 müşteriye kesintisiz enerji sunmasını sağlıyor.”
Hidroliğin ötesinde, Timken ve marka ailesi, rüzgar ve güneş enerjisinde de yenilenebilir enerjileri ilerletmek için ürün geliştirme ve servis mühendisliği alanındaki uzmanlığını kullanıyor. Timken rulmanlarıni rüzgar enerjisini nasıl daha uygulanabilir hale getirdiği ve Cone Drive sonsuz dişli düzeneklerinin, güneş-rüzgar enerjisi santrallerinin güneşi daha verimli şekilde izlemesini nasıl sağladığını öğrenin..
Last Updated: 2021/11/19
Published: 2021/05/18