Sorumluluk
Gezegen ve Sonuç için Veriye Dayalı Verimlilik
Chriss Scott, 2019’da Timken’de çevre, sağlık ve güvenlik (EHS) analisti olarak başladığında, yöneticisi onu birkaç Timken tesisini gezmeye gönderdi. Timken’in ürün ailesini tanımasını, birlikte çalışacağı kişilerle tanışmasını ve Timken’in yüksek EHS standartlarının üretim alanında nasıl işlediğini anlamaya başlamasını istedi.
Scott fırsatı değerlendirdi. Şirket çapında katılım ve EHS’yi düzenleyici kutuları kontrol etmekten çok daha fazlasını ele alma etiği ile çabalarını bir sonraki seviyeye taşıyan bir EHS ekibinin parçası olmak istedi.

Chris Scott
Kıdemli analist – EHS, VP – Toastmasters, MBA öğrencisi
Hayran olduğunuz kişi: Lisans profesörü Dr. Stacy Willett.
Gönüllü faaliyetler: İnsan kaçakçılığıyla mücadele için fon toplayan CrossFit yarışmaları
İş dışında takıntı : Müzisyen olmak – 16 yılı aşkın süredir bateri çalıyorum.
Tavsiye : “Her zaman daha fazlasını yapmaya bakın. Daha da ileri gitmekten korkmayın.”
“Şirketlerin ayak izlerini azaltmak ve yenilenebilir enerjiyi destekleyen ürünler yapmak için çalıştığını görmek benim neslim ve onu takip edenler için önemlidir.”
En son teknolojiyi EHS’ye getirmek
Timken’in kurumsal EHS departmanı, dünya çapındaki üretim ekiplerini destekler ve Timken tesislerinin uyumlu kalmasını sağlamak için dünya çapında seyahat eder. Bugün, kıdemli analist olarak Scott, bu ziyaretlerin ürettiği verileri değerlendiriyor ve doğruluğunu, görünürlüğünü ve kullanışlılığını artırmak için çalışıyor.
“ÇSG yazılım sistemimizi yönetiyorum” diyor. “Ekibim bilgi toplarken, ben onların verilerini giriyorum ve neler olup bittiğini daha büyük bir resimden rapor ediyorum.”
Timken’in EHS sistemi, denetim bulgularını toplayan, uygun tarafları bilgilendiren, düzeltici eylem atayan ve tamamlanmasını takip eden bir modül içerir. Ayrıca, her tesisin uyum yükümlülüklerini tek bir noktada toplayan bir uyum takvimi içerir. Scott, “Takvim, ana temas noktasının kullanılamaması durumunda hiçbir önemli işin eksik kalmadığından emin olmamıza yardımcı oluyor” diyor.
Kazaları tutarlı bir şekilde takip ederek çalışanların refahını desteklemek
Kazalar ve yaralanmalar her işte birincil endişe kaynağıdır, bu nedenle Scott’ın ilk büyük projesi küresel bir olay yönetim sistemi uygulamaktı. “Kurumdaki olayları takip etmenin ve buna karşı hedefler belirlemenin bir yoluna ihtiyacımız vardı, böylece çalışanlarımızı güvende tutan ve üretim hatlarımızın verimliliğini koruyan iyileştirmeleri ilerletebildik.”
Yeni küresel sistem, sekiz dil kullanan 83 tesisi desteklemek için tutarlı bir veri toplama formatı sağlar. Artık Scott, dünya çapındaki benzer tesislerdeki kaza ve yaralanma oranlarını karşılaştırabilir ve EHS ekibinin en iyi uygulamaları daha kolay paylaşmasına ve sürekli olarak iyileştirmesine olanak tanır.
Ergonomi: Yaratıcılığın yaralanma-kaçınma ile buluştuğu yer
Scott ayrıca ekibin ergonomi alanında daha doğru veriler toplamasına yardımcı olur. 2019’da EHS ekibi, risk puanlarını önceki değerlendirme yöntemlerinden daha hızlı ve daha objektif bir şekilde hesaplamak için yapay zeka kullanan ergonomi risk değerlendirme yazılımını test etmeye başladı.
Scott, yazılımı bir ABD rulman fabrikasında denedi ve etkileyici sonuçlar verdi. “Değerlendirme süremizi %80 oranında kısalttık” diyor. Kasım 2021’de ekip, yazılımı tüm Timken tesislerinde kullanıma sundu, böylece artık tüm EHS Koordinatörleri onu kullanabilir.
Yükseltme, Timken’in her yıl düzenlenen ergonomi yarışmasını (kenar çubuğunda vurgulanmıştır) daha da ilginç ve erişilebilir kılmaktadır. Scott, “Dünya çapında farklı fonksiyonel gruplar ve bölgelerden ekipler katılıyor” diyor. “Gönderimleriyle gerçekten yaratıcı oluyorlar ve kazananın açıklanması her yıl sabırsızlıkla beklediğim bir şey.”
Gerçek çevresel etki hedeflerinin belirlenmesi ve karşılanması
Güvenliği sağlamanın ve iyileştirmenin yanı sıra Scott, şirketin çevresel etkisini en aza indirmeyi de destekler.
Scott, “Artık verileri daha tutarlı bir şekilde takip ettiğimize göre, atık ve sera gazı emisyonlarını azaltan stratejiler oluşturmak için su ve enerji kullanımını hedeflemek için daha donanımlıyız” diyor. “ Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporumuz, kendimizi ölçmek için iyi bir temel oluşturuyor. Yapabileceklerimize ışık tutuyor.”
Scott, “Şirketlerin ayak izlerini azaltmak ve yenilenebilir enerjiyi destekleyen ürünler yapmak için çalıştıklarını görmek benim neslim ve onu takip edenler için önemli” diyor. “İklim değişikliğinden büyük ölçüde etkileneceğimizi biliyoruz.”
“Organizasyonda ve dünyada gerçek değişimi ilerletmeye yardımcı olan bir ekibin parçası olmak – bu benim için gerçekten önemli bir şey.”
Timken’in çevre, sağlık ve güvenlik uygulamalarına bağlılığı hakkında daha fazla bilgi edinin .
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/02/24