Rulmentul cilindric de tip NUP are un inel exterior cu două nervuri integrale și un inel interior cu o singură nervură și o nervură liberă adiacentă, ceea ce permite rulmentului să asigure poziționare axială și să suporte sarcini axiale ușoare în ambele direcții. Factorii care influențează capacitățile de încărcare radială și axială sunt aceiași ca la tipul NJ.

Interval de dimensiuni: 80 mm până la 2000 mm diametru exterior

 

Caracteristici de proiectare

  •  Inelul exterior este prevăzut cu două nervuri integrale, iar inelul interior cu o singură nervură.
  • Include o nervură liberă adiacentă.
  • Suportă sarcini axiale ușoare în ambele direcții.
  • Asigură poziționare axială.
  • Poate fi utilizat împreună cu rulmenți RN sau RU pentru a compensa dilatarea/contracția axială.

Aplicații

  •  Echipamente pentru fabricarea cimentului, precum concasoare, mori verticale, cu bile și cu role, antrenări de benzi transportoare, reductoare de viteză, lagăre sferice, trinioane și cuptoare rotative.
  • Echipamente pentru producerea energiei, cum ar fi pulverizatoare, cutii de viteze și angrenaje.
  • Echipamente petroliere, precum pompe de noroi, troliuri, rotoare, cârlige de bloc, blocuri de coroană, blocuri mobile și acționări superioare.