Gama noastră de carcase cu rulmenți cu bile din seria U, construcție standard sau pentru regim greu, include rulmenți cu bile cu alezaj cilindric și mecanisme de blocare pe arbore cu șuruburi de blocare (UC 200 și UC 300), ori cu manșon de blocare excentric (UEL 200) rulmenți cu bile cu alezaj conic pentru utilizarea împreună cu bucși de strângere și piulițe de blocare (UK 200) și vă oferă produsele fiabile Timken pregătite pentru cele mai des întâlnite aplicații.
Atribute de proiectare
- Rulmenții cu inele exterioare cu diametru exterior sferic și carcasele prelucrate cu precizie din oțel sau fontă ajută la prevenirea rotației inelului exterior.
- Rulmenții pot prelua o dezaliniere statică a arborelui de +/− 3 grade.
- Proiectați pentru o funcționare normală la temperaturi cuprinse între −20 °C și 100 °C.
- Etanșarea de înaltă precizie oferă rulmentului o durată extinsă viață și reduce pierderile de lubrifiant.
- Rulmenții cu inel interior lat oferă un suport mai sigur de reazem pe arbore.
- Interschimbabile cu produsele competiției fără nicio modificare pentru mai multe aplicații.
- Carcasele cu rezistență superioară sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor industriale.
- Rulmenții sunt pre-lubrifiați și pregătiți pentru utilizarea imediată.
- Cunoștințele acumulate de Timken și asistența sunt oferite tuturor clienților.
Industrii/Aplicații
- Manipulare materiale
- Alimente și băuturi
- Agricultura
- Îmbalare
- Ventilatoare/suflante industriale
- Fabricarea sticlei
- Fabricarea cărămizilor
- Papier și tipărire