Tampas laterais de segurança de fácil instalação que protegem eixos rotativos expostos, reduzindo riscos em torno de vários tipos de equipamento. O projeto, com patente pendente, atende a todos os requisitos da OSHA.
A nova linha de produtos de segurança Fafnir® consiste em um anel de montagem e uma tampa de pressão, ambas moldadas em um durável polímero na cor amarelo brilhante. A tampa encaixa no anel com adesivo na parte posterior que pode ser colado à face externa da maioria dos alojamentos de rolamentos flangeados. O encaixe firme a 360 graus dessa resistente unidade também fornece proteção básica contra contaminantes e lavagem.
Todos os componentes originais de fábrica são fornecidos em um prático kit. As econômicas tampas de segurança são simples de instalar na unidades flangeadas da Timken e da maioria dos fabricantes. Os tamanhos atuais de eixo variam de 20mm a 50mm para alojamentos flangeados de ferro fundido ou ferro maleável com dois ou quatro parafusos e outros modelos e tamanhos selecionados.
Atributos do desenho
- Segurança otimizada – meio conveniente de proteger trabalhadores de fábrica contra contato com eixos rotativos.
- Requisitos OSHA – projeto atende a todas as normas atuais da OSHA sobre tampas de segurança para eixos expostos.
- Fácil instalação – a tampa de segurança encaixa com facilidade e firmeza no anel de montagem com adesivo na parte posterior.
- Alta visibilidade – a tampa e o anel de montagem são moldados em amarelo brilhante para visibilidade e segurança ideais.
- Adaptação simples – conveniente instalação de campo envolve fixação do anel de montagem à face externa de várias unidades de rolamentos de diferentes fabricantes.
- Uso flexível – fácil instalação de campo expande a aplicação para unidades de rolamentos produzidas por vários fabricantes.
- Economia – adaptações de campo simples e rápidas minimizam o tempo de parada e evitam substituição de unidades de rolamentos.
- Serviço durável – componentes de polímero resistente e a forte cola adesiva suportam o uso comum em fábricas.
- Proteção contra contaminação – tampa com encaixe de travamento a 360° oferece proteção básica contra contaminação e lavagem.
- Kits convenientes – todos os componentes para instalação são fornecidos em um prático kit.
Aplicações
- Processamento de alimentos
- Movimentação de materiais, incluindo esteiras transportadoras, movimentação de bagagem e linhas de empacotamento