Ces capuchons de sécurité, faciles à installer, protègent les arbres tournants exposés, réduisant les risques inhérents à divers types d’équipement. La conception de ces capuchons, en attente de brevet, répond à toutes les exigences applicables de l’organisme OSHA.
La nouvelle gamme de produits de sécurité Fafnir® comprend une bague de fixation et un couvercle encliquetable, tous deux moulés dans un polymère durable, jaune vif. Le couvercle s’insère dans une bague couverte d’un adhésif, lequel se colle à la face extérieure de la plupart des boîtiers de roulement à bride. Cette fixation sécurisée, efficace sur 360°, s’adapte aux unités à bords irréguliers, les protégeant contre les particules contaminantes et les projections d’eau.
Les rattrapages à l’usine sont simples et s’accompagnent d’un kit pratique, incluant tous les éléments requis. Les couvercles sont peu coûteux et faciles à installer sur les unités à bride Timken et sur la plupart des unités tierces. Tailles disponibles : arbres de 20 à 50 mm (de 3/4 à 1-15/16 pouces) pour les boîtiers en fonte à bride à deux ou quatre trous de fixation, en fonte malléable, ou pour d’autres styles et tailles de boîtier sélectionnés.
Caractéristiques
- Amélioration de la sécurité : cette conception protège efficacement les ouvriers des contacts avec les arbres rotatifs.
- Respect des exigences de l’OSHA : cette conception respecte les régulations actuelles de l’OSHA, qui rend l’utilisation de capuchons de sécurité obligatoire pour les arbres exposés.
- Simple à installer : le capuchon se met facilement en place, de manière sécurisée, dans la bague de fixation recouverte d’adhésif.
- Visibilité : le capuchon et la bague de fixation sont moulés dans un matériau jaune vif, garantissant une visibilité et une sécurité optimales.
- Adaptation facile : l’installation sur site est pratique et inclut le montage d’une bague de fixation sur la surface extérieure de différentes unités encastrées, produites par des entreprises tierces.
- Flexibilité de l’utilisation : une installation simple sur site permet d’étendre l’application des unités encastrées produites par différents fabricants tiers.
- Coûts réduits : les adaptations sur site, rapides et simples, permettent de limiter les temps d’immobilisation et d’éviter le remplacement des unités encastrées existantes.
- Durée de service allongée : des composants en polymère renforcé permettent de résister aux utilisations classiques en usine, ainsi que l’adhésif à haute résistance.
- Protection contre la contamination : le capuchon se ferme à 360°, ce qui protège le composant contre la contamination et les projections d’eau.
- Kits pratiques : tous les éléments requis pour l’installation sont fournis sous la forme d’un kit pratique.
Applications
- Transformation des aliments
- Équipement de manipulation des matériaux, dont les bandes de transport et les lignes de conditionnement d’emballage et de transport de bagages