Os rolamentos de rolos transversais (TXR) da Timken são projetados para oferecer os mais altos níveis de precisão e rigidez rotacionais, além de economizar espaço e custos de materiais. Capazes de suportar altos momentos de tombamento, os rolamentos TXR são ideais para o rolamento de mesas de máquinas-ferramenta, incluindo broqueadeiras verticais e retíficas. Eles também são indicados exclusivamente para muitas aplicações de pivô e pedestal em que o espaço é limitado ou em que é necessário um centro de gravidade da massa giratória o mais baixo possível.
Variedades de tamanho: 457,2 mm a 1549,4 mm
Atributos do projeto
- Os rolamentos TXR apresentam duas carreiras de rolos no espaço de uma e sua seção transversal ocupa pouco espaço, resultando em menos material na carcaça, requisitos de usinagem reduzidos e menores custos.
- A linha de contato na pista do rolo e a configuração do rolo proporcionam precisão máxima de rotação, alta estabilidade e maior rigidez contra inclinação.
- O projeto ajustável para pré-carga ideal prolonga a vida útil do rolamento, maximiza a rigidez e permite excentricidade mínima.
- O projeto permite purgar facilmente os lubrificantes e contaminantes.
- Separadores de nylon proporcionam baixa inércia e baixo torque de operação.
- Os componentes são feitos de aço cementado, o que proporciona um núcleo forte, resistente a impactos e superfícies duras.
Aplicações
- Mesas giratórias e de indexação precisas para máquinas-ferramenta
- Broqueadeiras verticais e horizontais
- Retíficas verticais
- Retíficas de superfícies giratórias
- Fresas helicoidais de engrenagens grandes
- Torres de canhão e radar
- Radiotelescópios e telescópios ópticos grandes
- Câmeras giratórias
- Pivôs de direção e rodízios
- Pivôs de altura restrita
- Mesas de microscópio
- Pivôs centrais de irrigação para cana-de-açúcar
- Vagões giratórios
- Manipuladores de solda
- Boias de amarração de navios-tanque grandes
- Dispositivos de conjuntos giratórios
- Robôs industriais