Łożyska krzyżowe (TXR) firmy Timken zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom dokładności obrotów i sztywności przy jednoczesnej oszczędności miejsca i kosztów materiałów. Łożyska TXR, które są odporne na duże momenty wywracające, idealnie nadają się do łożysk stołów obrabiarek, w tym wiertarek pionowych i szlifierek. Są one również wyjątkowo odpowiednie do wielu zastosowań w przegubach i cokółach, gdzie przestrzeń jest ograniczona lub wymagany jest jak najniższy środek ciężkości masy obracającej się.

Zakresy wymiarów:

457.2 mm – 1549.4 mm (8 in. do 61 in.)

Cechy konstrukcyjne:

  • TXR mają dwa rzędy wałeczków w przestrzeni jednego rzędu, a ich przekrój zajmuje niewiele miejsca, co zmniejsza ilość materiału oprawy, ogranicza obróbkę skrawaniem i obniża koszty.
  • Linowy kontakt na bieżni wałeczków i konfiguracja wałeczków zapewniają maksymalną dokładność obrotu, wysoką stabilność i większą sztywność przy przechylaniu.
  • Regulowana konstrukcja zapewniająca optymalne obciążenie wstępne wydłuża trwałość łożyska, maksymalizuje sztywność i zapewnia minimalne bicie.
  • Konstrukcja umożliwia łatwe usuwanie środków smarujących i zanieczyszczeń.
  • Separatory nylonowe zapewniają niską bezwładność i niski moment obrotowy.
  • Elementy są wykonane ze stali nawęglanej, która zapewnia wytrzymały, odporny na uderzenia rdzeń i twarde powierzchnie.

Zastosowania:

  • Precyzyjne stoły obrotowe i indeksujące do obrabiarek
  • Wiertarki pionowe i poziome
  • Szlifierki pionowe
  • Szlifierki do powierzchni obrotowych
  • Duże frezarki do kół zębatych
  • Głowice
  • Duże teleskopy radiowe i optyczne
  • Kamery obrotowe
  • Osie zwrotnicy i maszyny odlewnicze
  • Osie zwrotnicy o ograniczonej wysokości
  • Stoły mikroskopowe
  • Osie środkowe
  • Wózki obrotowe
  • Manipulatory spawalnicze
  • Duże boje cumownicze dla tankowców
  • Obrotowe przyrządy montażowe
  • Roboty przemysłowe