Timken proiectează rulmenții cu role încrucișate (TXR) pentru a oferi cele mai înalte niveluri de precizie de rotație și rigiditate, economisind în același timp spațiu și reducând costurile materialelor. Capabili să suporte momente mari de răsturnare, rulmenții TXR sunt ideali pentru mesele de mașini-unelte, inclusiv strunguri verticale și mașini de rectificat. De asemenea, sunt perfect adaptați pentru multe aplicații pivotante și de suport unde spațiul este limitat sau unde este necesar un centru de greutate cât mai jos al unei mase rotative.

Gama dimensională:

  • 457,2 mm – 1549,4 mm (8 in. – 61 in.)

Caracteristici constructive:

  • Rulmenții TXR au două rânduri de role într-un singur spațiu, iar secțiunea transversală compactă reduce materialul necesar pentru carcasă, cerințele de prelucrare și costurile.
  • Contactul liniar între role și pista de rulare, împreună cu configurația rolelor, asigură o precizie maximă a rotației, stabilitate ridicată și rigiditate mare la înclinare.
  • Designul reglabil pentru preîncărcare optimă prelungește durata de viață a rulmentului, maximizează rigiditatea și minimizează abaterea axială (runout).
  • Construcția permite purjarea ușoară a lubrifianților și contaminanților.
  • Separatoarele din nailon asigură inerție redusă și cuplu de funcționare scăzut.
  • Componentele sunt realizate din oțel cementat, cu un miez durabil, rezistent la șocuri, și suprafețe dure.

Aplicații:

  • Mese rotative de precizie și mese de indexare pentru mașini-unelte
  • Strunguri verticale și orizontale
  • Mașini de rectificat verticale
  • Mașini de rectificat plan
  • Mașini mari de frezat roți dințate
  • Tunuri și turele radar
  • Radiotelescoape și telescoape optice mari
  • Camere rotative
  • Pivoturi de direcție și roți pivotante
  • Pivoturi cu înălțime redusă
  • Mese de microscop
  • Pivoturi centrale pentru trestii de zahăr
  • Boghiuri rotative
  • Manipulatoare de sudură
  • Boiuri mari de ancorare pentru petroliere
  • Dispozitive de asamblare rotative
  • Roboți industriali