Para aplicações difíceis onde a força e acessibilidade são importantes, o projeto de aço do acoplamento rígido é bem adequado. Os acoplamentos de aço são uma excelente escolha para unir dois eixos do mesmo tamanho. Este tipo de acoplamento é também conhecido como acoplamento rígido ou fixo.
Escolha entre as opções padrão para eixos de 1-7/16″ a 5″. Tamanhos customizados estão disponíveis mediante consulta.
Dimensões dos Acoplamentos Rígidos
| Part Number | Eixo Tam (pol) |
Diâmetro Externo |
Comprimento | Conjunto Parafusos |
Peso (lbs) |
| GD107 | 1-7/16 | 4.50 | 6.188 | 1/2 (4) | 15 |
| GD108 | 1-1/2 | 4.50 | 6.188 | 1/2 (4) | 14 |
| GD115 | 1-15/16 | 5.25 | 8.000 | 1/2 (4) | 23 |
| GD200 | 2 | 5.25 | 8.000 | 1/2 (4) | 22 |
| GD203 | 2-3/16 | 6.00 | 8.625 | 5/8 (4) | 31 |
| GD204 | 2-1/4 | 6.00 | 8.625 | 5/8 (4) | 30 |
| GD207 | 2-7/16 | 6.25 | 9.688 | 5/8 (6) | 45 |
| GD208 | 2-1/2 | 6.25 | 9.688 | 5/8 (6) | 44 |
| GD215 | 2-15/16 | 7.25 | 11.375 | 3/4 (6) | 67 |
| GD300 | 3 | 7.25 | 11.375 | 3/4 (6) | 65 |
| GD307 | 3-7/16 | 8.50 | 13.188 | 7/8 (6) | 104 |
| GD308 | 3-1/2 | 8.50 | 13.188 | 7/8 (6) | 101 |
| GD315 | 3-15/16 | 9.75 | 15.250 | 1 (6) | 156 |
| GD400 | 4 | 9.75 | 15.250 | 1 (6) | 152 |
| GD407 | 4-7/16 | 10.25 | 18.188 | 1-1/8 (6) | 192 |
| GD408 | 4-1/2 | 10.25 | 18.188 | 1-1/8 (6) | 187 |
| GD415 | 4-15/16 | 11.25 | 19.625 | 1-1/8 (6) | 235 |
| GD500 | 5 | 11.25 | 19.625 | 1-1/8 (6) | 230 |