Innowacje
Innowacje w zakresie zrównoważonego systemu smarowania, stymulowane przez klientów
Ponieważ rynki przemysłowe stają się coraz bardziej połączone i oparte na zrównoważonym rozwoju, klienci poszukują partnerów, którzy dostarczają zintegrowane, przyszłościowe rozwiązania zwiększające wydajność na każdym kroku.
Groeneveld-BEKA, część portfolio produktów firmy Timken do spraw ruchu przemysłowego, poczyniła śmiałe postępy w pomaganiu klientom w wychodzeniu naprzeciw tym pojawiającym się trendom. Niedawno firma dodała pięć nowych rozwiązań automatycznego smarowania do swojego portfolio, w tym przyjazne dla środowiska systemy oparte na oleju i rozwiązanie podłączone do aplikacji, które stanowi podstawę przyszłych rozwiązań cyfrowych Groeneveld-BEKA.
„Klienci są lepiej przygotowani do sprostania dzisiejszym wymaganiom przemysłowym i przygotowania się na przyszłość dzięki naszemu poszerzonemu portfolio” – mówi Diego Macario, prezes Groeneveld-BEKA. „Korzystając z naszej zbiorowej wiedzy inżynierskiej, koncentrujemy się na rozwiązaniach, które pomagają klientom utrzymać się na szybko zmieniającym się rynku, niezależnie od tego, czy chodzi o energooszczędne opcje smarowania, czy dostęp do danych dotyczących wydajności sprzętu w czasie rzeczywistym. Możliwości jest wiele”.
„Korzystając z naszej zbiorowej wiedzy inżynierskiej, koncentrujemy się na rozwiązaniach, które pomagają klientom utrzymać się na szybko zmieniającym się rynku, niezależnie od tego, czy chodzi o energooszczędne opcje smarowania, czy dostęp do danych dotyczących wydajności sprzętu w czasie rzeczywistym”.
Diego Macario
Prezes Groeneveld-BEKA
Digitalization: Krok naprzód w zakresie efektywności
Na całym świecie klienci przemysłowi są pod presją spełnienia wymogów neutralności węglowej i innych wymogów zrównoważonego rozwoju. Najnowsze innowacje firmy Groeneveld-BEKA zwiększają możliwości użytkowników końcowych w zakresie wydłużania żywotności sprzętu, zmniejszania zużycia energii i smarowania oraz rewolucjonizowania ich konserwacji predykcyjnej , co prowadzi do mniejszego wpływu na środowisko i większej wydajności operacyjnej.
Digitalizacja jest kluczowa. Inżynierowie oprogramowania firmy Groeneveld-BEKA niedawno zintegrowali aplikację na smartfony z nowym rozwiązaniem GPO do kompleksowego automatycznego smarowania w zastosowaniach przemysłowych. Aplikacja pozwala klientom zdalnie monitorować wydajność smarowania, planować konserwację i zapewnić nieprzerwaną pracę sprzętu.
„Na podejmowanie decyzji wpływają głównie dane” – mówi Macario. „To przyszłość konserwacji przemysłowej i wydajności sprzętu”.

Inżynierowie z Groeneveld-BEKA współpracują również z partnerami elektronicznymi, aby wprowadzić dodatkowe inteligentne produkty w całej ofercie – przekształcając systemy smarowania w wysoce połączone rozwiązania, które stymulują bardziej proaktywne strategie konserwacji w różnych branżach.
Firma opracowuje obecnie pilotażowy projekt, który ma na celu przetestowanie globalnej sieci możliwości bezprzewodowych w swoich rozwiązaniach Groeneveld Twin – linii automatycznych pomp smarujących przeznaczonych do intensywnej eksploatacji, które obsługują dwie linie w celu zapewnienia odpowiedniego smarowania – nawet w najbardziej wymagających warunkach. Produkty typu Twin zostały zaprojektowane do zastosowań takich jak urządzenia przemysłowe i portowe, w których nawet krótkie przestoje mają duży wpływ na wydajność operacyjną.
Smarowanie na bazie oleju: rozwijanie zrównoważonego rozwoju w branży
W ostatnich latach klienci na rynkach mobilnych przeszli na więcej rozwiązań opartych na oleju, ponieważ są bardziej przyjazne dla środowiska i biodegradowalne niż alternatywne rozwiązania oparte na smarze. Natomiast klienci przemysłowi od dawna preferują smarowanie na bazie oleju, ponieważ przepływa on swobodniej przez układ – poprawiając efektywność energetyczną i działając jako płyn chłodzący.
Korzystając z wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązań opartych na oleju do zastosowań mobilnych, inżynierowie Groeneveld-BEKA opracowali nowatorskie systemy automatycznego smarowania oparte na oleju, które spełniają potrzeby zastosowań przemysłowych, pomagając jednocześnie klientom w osiągnięciu celów w zakresie oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju.

Wiedza specjalistyczna: Wspieranie kompleksowej doskonałości
Za każdym rozwiązaniem Groeneveld-BEKA stoi strategia, która zapewnia wydajność i zrównoważony rozwój w zakresie projektowania i produkcji. Niedawno firma zainwestowała w zautomatyzowane linie produkcyjne zaprojektowane we współpracy ze strategicznymi dostawcami i monitorowane przez wysoko wykwalifikowanych operatorów. Produkcja z wykorzystaniem robotów podnosi stałość wysokiej jakości produktów Groeneveld-BEKA i przyspiesza dostarczanie produktów.
Ten nacisk na inteligentną produkcję umożliwia bardziej zamknięty obieg rozwoju produktów. Obecnie eksperci techniczni Groeneveld-BEKA pracują nad tym, aby w ciągu najbliższych dwóch lat wszystkie nowe rozwiązania zawierały 90% materiałów wielokrotnego użytku – dostosowując innowacje techniczne do odpowiedzialnego projektowania.
„Nie widzimy problemów, tylko możliwości” – mówi Macario. „To jest to, co sprawia, że nadal wprowadzamy innowacje dla przyszłości”
Automatyczne systemy smarowania rutynowo dostarczają smarowanie do podzespołów mechanicznych bez interwencji człowieka – poprawiając wydajność sprzętu i bezpieczeństwo pracowników od maszyn do maszyn do prac ziemnych na morzu. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Groeneveld-BEKA, które pomagają ustabilizować statki budujące światowe moce wiatrowe na morzu.
Last Updated: 2025/12/1
Published: 2025/09/9