Menu

Timken®テーパー型シングルスペーサーアセンブリ(直接取り付け式)(2TS-DM)

Timken® 2TS-IM間接取付スペーサーアセンブリは、減速機や機械などの産業用途において、精密な軸方向制御と信頼性の高い性能を実現するように設計されています。内輪スペーサーと外輪スペーサーを備えた2つの単列ベアリングで構成されるこのアセンブリは、ベンチエンドプレイ(BEP)またはプリロード(BPL)を設定するようにプリセットされているため、手動調整が不要になり、取り付けが簡素化されるとともに、ベアリングの安定した性能と長い耐用年数をサポートします。

お客様の課題

当社のソリューション

利点

主な用途

リソース