Menu

商用車用ティムケン®454シリーズ円錐ころ軸受

Timken® 454シリーズホイールベアリングは、燃費向上、耐荷重能力の向上、一般的な車軸およびハブ設計への適合、そして取り付けの簡素化を実現し、お客様の車両フリートの稼働時間を短縮するのに役立ちます。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 耐荷重
  • 燃費の向上

お客様の課題

  • 耐荷重
  • 燃費の向上

当社のソリューション

ティムケン454シリーズテーパーローラーホイールベアリング

利点

  • 精密な形状設計により、接触面全体に荷重を均等に分散させ、耐荷重能力を高めることで、ベアリング部品へのストレスを軽減します。
  • 超高純度合金鋼で製造されたこれらの長寿命ベアリングは、過酷な使用条件にも対応します。
  • 高度な仕上げ加工により、レースやローラーの表面がより滑らかになり、摩擦が低減されるため、燃費向上に役立ちます。

主な用途

商用車(純正部品およびアフターマーケット部品)

リソース