Timken SNT ピローブロックは、耐久性に優れた鋳鉄製ハウジングと堅牢なシールオプションを備え、潤滑油の漏れを防ぎ、異物の侵入を防ぎます。さらに、Timken の高性能球面ころ軸受を採用したメートル規格の分割型ブロックハウジングは、過酷な環境下でも優れた性能を発揮します。2ボルトおよび4ボルトの取り付け構成が用意されており、SNTは過酷な使用環境向けに設計されています。
Timken SNT ピローブロックは、過酷な産業環境において最大限の強度、汎用性、およびメンテナンスの容易さを実現するように設計されています。