Le supporti con cuscinetti a sfere Serie U di Timken® sono progettate per garantire prestazioni ottimali. La nostra linea di supporti con cuscinetti a sfere Serie U standard e per lavori gravosi, include diverse opzioni di fissaggio: con grani (UC 200 e UC 300), con collare eccentrico (UEL 200) e con foro conico per l’uso con il fissaggio all’albero attraverso una bussola di trazione (UK 200). Timken fornisce prodotti affidabili prontamente disponibili per le applicazioni più popolari.
Caratteristiche del design
- I cuscinetti con anelli esterni oscillanti e alloggiamenti in ghisa lavorati con precisione contribuiscono a prevenire la rotazione dell’anello esterno.
- I cuscinetti sono in grado di tollerare un disallineamento statico dell’albero di +/− 3 gradi.
- Progettati per il normale funzionamento tra −20° C e 100° C.
- Tenute di precisione aumentano la durata dei cuscinetti e riducono le perdite di lubrificante.
- I cuscinetti a sfere con anello interno esteso offrono un maggiore supporto dell’albero.
- I nostri supporti sono intercambiabili, senza necessità di modifiche, in molte applicazioni.
- L’alta resistenza degli alloggiamenti li rende adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali.
- I cuscinetti sono prelubrificati e pronti per il montaggio immediato.
- Le competenze ed il supporto tecnico Timken sono assicurati, ovunque.
Industrie/Applicazioni
- Movimentazione dei materiali
- Alimenti e bevande
- Agricoltura
- Imballaggio
- Ventilatori industriali
- Produzione di vetro
- Produzione di mattoni
- Carta e stampa