Unité intégrée unique pouvant être fixée directement sur les coins des roues, Timken® Formed Hub™ remplace les composants conventionnels tels que les rondelles, les entretoises et les écrous. Sa conception permet de réduire le coût total du système, fournit des opportunités de standardisation, des performances améliorées, un poids plus faible et des coûts de garantie réduits.
Caractéristiques
- Conçu avec 75 % de composants en moins, ce qui réduit le temps d’assemblage et les coûts d’approvisionnement, de gestion des stocks et d’assemblage.
- Permet d’utiliser la même configuration sur les roues motrices et non motrices, en remplacement de la broche traditionnelle 4×2 (fixe).
- Présente un capteur et un système de détection avancés pour des performances exceptionnelles.
- Maintient le serrage des roulements de manière plus stable que dans les conceptions à filetage et écrou traditionnelle. La rigidité du système qui en résulte réduit le faux-rond du rotor et améliore les performances de freinage.
- Réduit le poids de 20 % par assemblage par rapport aux solutions de roue traditionnelle.
- Cette conception avec autoserrage élimine les contraintes élevées au niveau de la broche et du joint homocinétique, ce qui réduit les coûts de garantie entraînés par l’usure et la défaillance des roulements.
Applications
- Roues des voitures de tourisme et des utilitaires légers