Soportes con carcasa Poly-Round® resistentes a la corrosión de Timken®
Mejore el tiempo de producción y la seguridad alimentaria con Soporte Timken ® Poly-round resistente a la corrosión ®.
Diseñado para ser resistente a la corrosión y libre de lubricación, el producto es ideal para aplicaciones donde el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas. Los fabricantes de la industria de alimentos y bebidas pueden confiar en nuestros soportes para extender la vida útil de los rodamientos, mejorar el tiempo de actividad de la producción y lo que es más importante, elevar la seguridad alimentaria.
Ventajas del producto
Nuestro soporte Poly-Round resistente a la corrosión ® con diseño sin grasa funciona de manera confiable sin necesidad de mantenimiento, lo que le brinda un menor costo de propiedad.
- Insertos de polímero de ingeniería
- Manguito de bloqueo del eje AISI 316 con KleanCap ™
- Carcasas disponibles en acero inoxidable o polímero (termoplástico) en todos los estilos de montaje
- Rodamiento de montaje estándar industrial intercambiable de 20 mm a 50 mm o ¾ pulg. a 2 pulg.
- Diseñado para un funcionamiento normal entre -40 ° C y 93 ° C (-40 ° F y 200 ° F)
- Sin grasa
Obtenga soluciones que:
Aumente la confiabilidad
Nuestros soportes están construidos para un rendimiento duradero y son adecuados para entornos húmedos o altamente contaminados.
Elevar la seguridad alimentaria
Los rodamientos Poly-Round están hechos de materiales altamente resistentes a la corrosión y funcionan sin lubricación. Son ideales en posiciones HACCP asociadas con fugas de óxido y grasa.
Mejore su productividad
Los productos de alto rendimiento aumentan su eficiencia. Nuestros soportes ayudan a reducir el tiempo dedicado al mantenimiento, lubricación y lavado.
Adáptese a sus aplicaciones
Los soportes con carcasa Poly-Round resistentes a la corrosión son intercambiables con la mayoría de los rodamientos estándar de la industria. Con una amplia variedad de materiales de rodamiento de polímero y estilos de carcasas disponibles, tenemos un producto que se ajusta a sus especificaciones.