[Page Title]

Unidades de alojamento Poly-Round® resistentes à corrosão Timken ®

Melhore o tempo de produção e a segurança alimentar com unidades de alojamento Poly-round ® resistentes à corrosão Timken ® .

Projetado para ser resistente à corrosão e livre de lubrificação, o produto é ideal para aplicações onde a higienização e a contaminação são preocupações críticas. Os fabricantes do setor de alimentos e bebidas podem confiar em nossos mancais para prolongar a vida útil dos rolamentos, melhorar o tempo de produção e, o mais importante, elevar a segurança alimentar.

Product Advantages

Nossas unidades de alojamento Poly-Round ® resistentes à corrosão com design sem graxa funcionam de maneira confiável e sem necessidade de manutenção – proporcionando um custo de propriedade mais baixo.

  • Inserções de polímero projetadas
  • Luva de travamento de eixo AISI 316 com parafusos KleanCap
  • Caixas disponíveis em aço inoxidável ou polímero (termoplástico) em todos os estilos de montagem.
  • Rolamento intercambiável montado em padrão industrial de 20 mm a 50 mm ou ¾ pol. to 2 in.
  • Projetado para operação normal entre -40 ° C e 93 ° C (-40 ° F e 200 ° F)
  • Greaseless

Obtenha soluções que:

Aumente a confiabilidade

Nossas unidades de alojamento são construídas para desempenho duradouro e adequadas para ambientes altamente contaminados ou úmidos.

Elevar a segurança alimentar

Os rolamentos Poly-Round são feitos de materiais altamente resistentes à corrosão e operam sem lubrificação. Eles são ideais em posições HACCP associadas a ferrugem e vazamento de graxa.

Melhore sua produtividade

High-performing products increase your efficiency. Nossas unidades alojadas ajudam a reduzir o tempo gasto em manutenção, lubrificação e lavagem.

Adapte-se às suas aplicações

As unidades de alojamento polirredondas resistentes à corrosão são intercambiáveis ​​com a maioria dos rolamentos padrão da indústria. Com uma ampla variedade de materiais de rolamentos de polímero e estilos de mancais disponíveis, temos um produto que atende às suas especificações.