Los rodamientos TSU son conjuntos individuales y compactos que pueden soportar elevadas cargas radiales y gestionar cargas de empuje en cualquier dirección.
Gama de tamaños:
Diámetro interior 30,000 mm a 45,000 mm (1,811″ a 1,7717″).
Diámetro exterior 58,000 mm a 80,000 mm (2,2835″ a 3,1496″).
Atributos de diseño
- Conjunto individual y compacto.
- Soporta elevadas cargas radiales y de empuje en cualquier dirección.
Aplicaciones
-
- Ruedas traseras para automóviles
- Transmisiones
- Unidades de reductores
- Equipos industriales