Les roulements TSU sont des assemblages monoblocs complets supportant de fortes charges radiales et pouvant supporter des charges axiales dans les deux directions.
Plages de dimensions:
Alésage de 30.000 mm à 45.000 mm (1.811 in. à 1.7717 in.)
Diamètre intérieur de 58.000 mm à 80.000 mm (2.2835 in. à 3.1496 in.)
Caractéristiques principales
- Assemblages monoblocs complets.
- Supportent de fortes charges radiales et des charges axiales multidirectionnelles.
Applications
- Roues arrière de véhicules
- Transmissions
- Réducteurs
- Equipements industriels