Timken diseñó rodamientos axiales de rodillos esféricos tipo TSR para lograr una alta capacidad de empuje con baja fricción y alineación continua de los rodillos. Este tipo de rodamiento es ideal para condiciones de operación que experimentan cargas pesadas, dificultad para establecer o mantener la alineación de la carcasa o deflexión del eje.
Rango de tamaño:
90 mm hasta 1000 mm
(4.3307 pulg. A 33.4646 pulg.)
Atributos de diseño:
- Los rodillos de contorno esférico, dispuestos en una posición angular empinada, soportan cargas de empuje elevadas y soportan cargas radiales moderadas.
- La geometría de los rodamientos y la tecnología de fabricación dan como resultado una baja fricción del rodamiento.
- La autoalineación interna de los elementos del rodamiento durante la operación compensa las deflexiones del eje y las distorsiones de la carcasa causadas por golpes o cargas pesadas.
- La compensación inherente del TSR por desalineación ofrece a los diseñadores de equipos la oportunidad de usar soldaduras para marcos de carcasas en lugar de piezas fundidas complejas, lo que reduce los costos de mecanizado.
- Cuando se prefieren las piezas fundidas, la alineación del orificio es menos crítica si se especifican rodamientos axiales esféricos.
- Los estilos “E” utilizan una geometría de rodamiento mejorada que permite mayores capacidades de carga dinámica y mejores características de lubricación.
Aplicaciones:
- Preventores de reventones
- Clasificadores
- Extrusoras
- Cajas de cambio
- Trabajos de laminación de metales / rodillos de respaldo
- Ventiladores de precalentamiento
- Bombas
- Transportadores de tornillo