Rolamentos axiais autocompensadores de rolos
Os rolamentos axiais autocompensadores do tipo TSR são projetados para atingir uma alta capacidade axial com baixo atrito e alinhamento contínuo dos rolos. Esse tipo de rolamento é ideal para condições de operação que suportam cargas pesadas, dificuldade de estabelecer ou manter alinhamento do mancal ou deflexão do eixo.
Variedade de tamanho: 110 mm a 850 mm
(4.3307 pol. a 33.4646 pol.)
Atributos do projeto
- Rolos contornados esfericamente, dispostos em uma posição angular íngreme, acomodam altas cargas axiais e suportam cargas radiais moderadas.
- A geometria do rolamento e a tecnologia de fabricação resultam em baixo atrito do rolamento.
- O autoalinhamento interno dos elementos do rolamento durante a operação compensa as deflexões do eixo e as distorções do mancal causadas por impacto ou cargas pesadas.
- A compensação interna de desalinhamento do rolamento TSR oferece aos projetistas de equipamentos a oportunidade de usar solda na estrutura do mancal em vez de peças fundidas complexas, o que reduz os custos de usinagem. Quando há preferência por peças fundidas, o alinhamento dos furos é menos crítico se forem especificados rolamentos autocompensadores.
- Os estilos “E” utilizam geometria de rolamento aumentada, permitindo classificações de cargas dinâmicas mais altas e características de lubrificação aprimoradas.
Aplicações
- Preventores de erupção
- Classificadores
- Extrusoras
- Caixas de transmissão
- Cilindros de encosto e de acionamento de laminação de metal
- Ventiladores de pré-aquecedores
- Bombas
- Transportadores de parafusos