Los rodamientos axiales TTHD constan de dos pistas, un juego de rodillos y una jaula. Este diseño puede crear hasta un 40% más de capacidad que los rodamientos cilíndricos y esféricos con las mismas dimensiones.
La configuración de los rodamientos TTHD crea un beneficio llamado verdadero movimiento de rodadura. Las extensiones de las pistas de rodadura y los rodillos convergen en un punto común (el ápice) en el eje de rotación. Como resultado, el verdadero movimiento de rodadura reduce la generación de calor y el desgaste de las pistas y los rodillos.
Rangos de tamaño:
ID 34,925 mm a 1352,550 mm (1,3750 pulg. A 53,2500 pulg.)
DE 76.200 mm a 1524.000 mm (3.0000 pulg. A 60.0000 pulg.)
Atributos de diseño:
- Fabricamos rodamientos de acero de primera calidad y cuentan con una superficie dura resistente a la fatiga y un núcleo duradero resistente a las grietas para maximizar la vida útil. Los materiales de alta calidad también brindan una alta resistencia a los golpes en aplicaciones de carga pesada.
- Timken diseñó los TTHD para aplicaciones con alta capacidad de carga axial y mayores presiones.
- El verdadero movimiento de balanceo de los TTHD permite velocidades más altas con un mínimo de inclinación o deslizamiento de los rodillos.
- Los perfiles especiales en los TTHD crean una geometría avanzada y minimizan las concentraciones de tensión en los bordes causadas por las altas cargas axiales.
- También se pueden aplicar materiales mejorados, acabados especiales y mayor precisión para extender aún más la vida útil del rodamiento.
- La capacidad de carga adicional está disponible con el diseño TTHDFL, que cuenta con una jaula diferente y una pista de empuje plano.
Aplicaciones:
Los rodamientos tipo TTHD están diseñados para su uso en:
- Herramientas de máquina
- Soportes de molino
- Pozo de petróleo gira sobre un eje
- Extrusoras de plástico
- Refinadores de pulpa