TTHD rulmanlar, iki eksenel yatak pulundan, bir dizi makaradan ve bir kafesten oluşur. Bu tasarım, aynı dış boyutlara sahip silindirik ve oynak makaralı rulmanlara kıyasla %40’a varan oranda daha yüksek kapasite sunabilmektedir.
TTHD rulmanların yapısı gerçek yuvarlanma hareketi sağlar. Yuvarlanma yolu ve makara eksenleri, rulman dönme ekseni üzerinde aynı noktada (tepe noktası) kesişir. Neticede gerçek yuvarlanma hareketi, yuvarlanma yollarında ve makaralarda ısı üretimini ve aşınmayı azaltır.
Boyut aralıkları:
İç çap 34,925 mm ila 1352,550 mm (1,3750 ila 53,2500 inç)
Dış çap 76,200 mm ila 1524,000 mm (3,0000 ila 60,0000 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Üst kalite sınıfı, karbürizasyonla kabuk sertleştirme işlemi uygulanmış rulman çeliğinden üretilen rulmanlarımızın dış yüzeyi sert ve yorulmaya dirençli, iç kısmı ise tok ve çatlamaya dirençlidir. Bu özellikler rulmanlarımızın hizmet ömrünü en üst seviyeye çeker. Bununla beraber, bu yüksek kaliteli malzemeler, ağır yük uygulamalarında yüksek darbe direnci sağlar.
- Timken, yüksek eksenel yük kapasitesi ve nispeten yüksek basınçlı uygulamalar için TTHD’leri tasarlamıştır.
- TTHD’lerin gerçek yuvarlanma hareketi, makarada minimum eksen kayması veya kızaklama ile daha yüksek hızlara olanak tanır.
- TTHD’lerdeki özel profiller, kenarlarda yüksek eksenel yükler nedeniyle meydana gelen gerilme yığılmalarını en aza indiren gelişmiş bir geometrik tasarıma sahiptir.
- Rulman ömrünü daha da uzatmak için iyileştirilmiş malzeme, özel yüzey işlemleri ve daha dar imalat toleransları uygulanabilir.
- TTHDFL tasarımında farklı bir kafes ve düz eksenel yuvarlanma yoluyla ek rulman kapasitesi sağlanır.
Uygulamalar:
TTHD tipi rulmanlar aşağıdakilerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır:
- Takım tezgahları
- Hadde tezgahları
- Petrol kuyusu fırdöndüleri
- Plastik ekstrüderleri
- Kağıt hamuru inceltme merdaneleri