Los rodamientos cilíndricos de dos hileras o de hilera doble cuentan con una resistencia adicional para el transporte de cargas radiales. Estos tipos de rodamientos son intercambiables, por lo que las dimensiones y el diámetro debajo (estilo NNU) y encima de los rodillos (estilo NN) siguen el estándar ISO/DIN. Los anillos están diseñados para poder intercambiarse sin los rodillos, con el fin de poder utilizar anillos interiores de la competencia.
Gama de tamaños: entre 80 y 2000 mm de diámetro exterior
Atributos de diseño
- Diseñado para tamaños ISO/DIN especificados intercambiables (si se encuentran disponibles).
- Se comercializa como un conjunto completo.
- Disponible en la misma gama de tamaños que el producto de hilera única.
- Los diseños actuales utilizan la nomenclatura NN, NNU.
- Diseño de jaula estándar que incluye un elemento de retención de bronce tipo uña con orificios taladrados.
Aplicaciones
- Engranajes
- Cizallas
- Laminadoras
- Máquinas herramientas