[Page Title]

2列円筒軸受 (NN, NNU)

Timken® 2열 또는 복역 원통형 베어링은 레이디얼 하중이 강화되었고 상호호환도 가능합니다. 롤러 (NNU 스타일) 아래와 위의 치수와 직경은 ISO 표준에 따릅니다.

2열 또는 더블로우 원통형 베어링은 추가적인 레이디얼 하중 지지 강도를 제공하기 위해 설계되었습니다. 이 베어링 유형은 서로 교환 가능하므로 ISO/DIN 표준에 따라 롤러보다 작은 치수와 직경(NNU형) 및 롤러보다 큰 직경(NN형)을 유지합니다. 경쟁사의 내부링과 호환성을 허용하기 위해 롤러를 제외한 링에 대해 호환성이 설계되었습니다.

크기 범위: 80 mm ~ 2000 mm OD

디자인 특성

  • 가능한 경우 ISO/DIN 지정 호환 치수에 맞게 설계되었습니다.
  • 완전한 어셈블리로 판매됩니다.
  • 단열 제품과 같은 크기 범위로 제공됩니다.
  • 현재 디자인은 NN, NNU 명칭을 이용합니다.
  • 표준 케이지 디자인은 천공 포켓, 핑거형 황동 리테이너입니다.

적용개소

  • 기어 드라이브
  • 크롭 시어(Crop Shear)
  • 압연기
  • 공작기계