Zweireihige oder doppelreihige Zylinderrollenlager bieten im Vergleich zu herkömmlichen einreihigen Lagern höhere Radiallastkapazitäten. Diese Lagertypen sind untereinander austauschbar, sodass die Abmessungen und der Durchmesser unter Rollen (Typ NNU) und über Rollen (Typ NN) der ISO-/DIN Norm entsprechen.
Größenbereich: 80 mm bis 2000 mm Außendurchmesser
Ausführungsmerkmale
- Austauschabmessungen nach ISO-/DIN Norm.
- Als Kompletteinheit erhältlich.
- Lieferbar in denselben Größen wie das einreihige Produkt.
- Aktuelle Bauformen verwenden NN, NNU-Nomenklatur.
- Die Standardkäfigausführung ist ein Messing-Fingerkäfig mit gefrästen Rollentaschen.
Anwendungen
- Zahnradgetriebe
- Schopfschere
- Walzwerke
- Werkzeugmaschinen