Benefícios do reparo de rolamentos de rolos industriais da Timken
Economize de 20% a 60% e tempo
Um rolamento de rolos remanufaturado pela Timken pode custar 20% a 60% menos do que adquirir um rolamento novo. Ao comparar com a fabricação de um novo, os prazos de entrega são significativamente reduzidos com o reparo de rolamentos de rolos. Prazos de entrega menores podem aumentar o tempo de operação.
Descubra como podemos ajudá-lo a reduzir seu custo total de operação com os serviços de reparo de rolamentos industriais da Timken ligando para 877-4-TIMKEN (877-484-6536), EUA, ou enviando um e-mail para bearing.repair@timken.com.
Rolamentos de rolos reparados – como novos em folha
Dependendo do tipo do reparo de rolamentos de rolos, pesquisas* demonstraram que é possível restaurar a vida útil completa de rolamentos de rolos. Frequentemente, um rolamento de rolos pode ser reparado diversas vezes – ampliando sua vida útil e reduzindo seu custo total de operação – sem sacrificar a qualidade.
Benefícios ambientais do reparo de rolamentos de rolos
O reparo de rolamentos de rolos é um procedimento de manutenção ecológico que exige um consumo mínimo de energia e reduz significativamente o consumo de matéria-prima em comparação com a fabricação de rolamentos de rolos novos.
Programa de laminação MILLTEC
Por meio de nosso Programa de laminação MILLTEC, os clientes podem se concentrar em outras questões importantes enquanto a Timken gerencia as operações da oficina de laminadores. Nossos técnicos de campo ajudam a garantir o mínimo de tempo de parada devido à troca e retificação de cilindros, revisão de rolamentos e outros procedimentos de manutenção. O programa MILLTEC está disponível para laminadores a frio e a quente.
Como este é um programa de manutenção no local, conseguimos levar as outras operações dos clientes em consideração, o que facilita prever as necessidades e fornecer soluções oportunas.
Atributos do serviço
- O programa de manutenção é personalizado para atender às necessidades específicas de suas operações de laminação
- A presença no local permite que realizemos a manutenção e o reparo exatamente quando você precisar
- O suprimento de produtos de reposição, equipamentos de monitoramento de condições e serviços de engenharia da Timken podem facilmente ser integrados às suas operações da oficina de laminadores