[Page Title]

Rolamentos de rolos cônicos da Timken®

Os rolamentos de rolos cônicos Timken® gerenciam cargas radiais e axiais nas condições mais implacáveis. Eles são nosso principal produto, estão disponíveis em milhares de combinações e várias configurações e costumam apresentar geometrias personalizadas, tecnologia de acabamento de superfície ou soluções de vedação especializadas.

Uma carreira – polegada

Os rolamentos de rolos cônicos de uma carreira são os mais básicos e amplamente utilizados, consistindo em um conjunto de cone e uma capa. A Timken patenteou o primeiro deles em 1898 e hoje oferece a mais ampla variedade do mundo em tamanhos em polegada e métricos.

Uma carreira – métrico

A empresa continua a ampliar sua linha de rolamentos de rolos cônicos de uma carreira em tamanhos métricos para atender às necessidades dos clientes e atualmente oferece uma das mais amplas variedades de peças métricas do segmento.

Duas carreiras – polegada

Os rolamentos de rolos cônicos de carreira dupla ou de duas carreiras Timken® apresentam capas duplas e dois cones individuais. Eles estão disponíveis em variadas configurações para aplicações industriais ou automotivas em geral.

Duas carreiras – métrico

A Timken conta com uma das maiores seleções do segmento de conjuntos combinados de rolamentos de rolos cônicos métricos. Com a designação padrão do segmento, agora é mais fácil encontrar o rolamento de que você precisa.

Quatro carreiras

Os rolamentos de rolos cônicos de quatro carreiras combinam a alta capacidade de carga radial/axial e as variações de montagem direto-indireta de rolamentos de rolos cônicos em conjuntos que oferecem capacidades de carga máxima em espaço mínimo.

Conjuntos de rolamentos integrados

Os conjuntos de rolamentos integrados Timken® são resultado de nossas colaborações com clientes para desenvolver, projetar e testar um fluxo contínuo de soluções de próxima geração, entre elas os rolamentos AP-2™ para aplicações ferroviárias.

Rolamento de Rolos cônicos

We produced Timken® precision tapered roller bearings in both inch and metric sizes to meet the full range of precision application requirements. They are engineered for superior accuracy and control – every time.