[Page Title]

Rolamentos axiais Timken®

Quando cargas axiais são combinadas com velocidades altas, cargas pesadas ou outras condições desafiadoras, os rolamentos axiais da Timken proporcionam o desempenho ideal. Oferecemos uma gama abrangente de rolamentos axiais em design padrão e customizado, cumprindo as estritas especificações exigidas para quase todas as aplicações.

Esfera

Os rolamentos axiais de esferas são adequados para aplicações de alta velocidade e cargas leves, para aplicações de alta precisão.

Rolamentos de rolos

Os rolamentos axiais de rolos cilíndricos são adequados para cargas pesadas em velocidades moderadas, com várias opções de rolo por cavidade para uma maior capacidade de carga.

Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos alcançam alta capacidade de carga axial com baixo atrito e alinhamento contínuo dos rolos - mesmo que o eixo e o alojamento estiverem desalinhados durante a operação.

Rolos cônicos

Os rolamentos de tipo axial cônicos são projetados para movimento de rolagem real, que oferece vida útil do rolamento e capacidade de carga do rolamento maiores.