[Page Title]

Ripristino cuscinetti – Industriale

Il ricondizionamento è disponibile per qualsiasi tipo o marca di cuscinetto – anche prodotti della concorrenza – ed è una soluzione ideale nel settore cartario, metallurgico, minerario, produzione di energia, dei cementifici ed altre applicazioni pesanti.

Ripristino cuscinetti – Industriale

Vantaggi della riparazione dei cuscinetti a rulli industriali di Timken

Risparmio del 20%-60% e risparmio di tempo

Un cuscinetto a rulli rilavorato di Timken può costare dal 20 al 60 percento in meno rispetto al costo di un nuovo cuscinetto. Rispetto alla produzione di nuovi cuscinetti a rulli, con la riparazione i tempi di esecuzione sono significativamente ridotti. Tempi di esecuzione più brevi possono incrementare il tempo di servizio.

Scoprite come possiamo aiutarvi a ridurre il costo complessivo di funzionamento grazie ai servizi di riparazione dei cuscinetti industriali di Timken contattandoci al numero 877-4-TIMKEN (877-484-6536) o via e-mail all’indirizzo bearing.repair@timken.com.

Cuscinetti a rulli riparati: come nuovi

A seconda del tipo di riparazione del cuscinetto a rulli, le ricerche* hanno dimostrato che è possibile ripristinare la vita utile completa dei vostri cuscinetti a rulli. Spesso un cuscinetto a rulli è riparabile diverse volte, operazione che permette di aumentarne la durata e di ridurre il costo globale di funzionamento, senza sacrificare la qualità.

Vantaggi ambientali della riparazione dei cuscinetti a rulli

La riparazione dei cuscinetti a rulli è una procedura di manutenzione ecologica, che richiede un impiego di energia minimo e riduce significativamente il consumo di materie prime rispetto alla produzione di nuovi cuscinetti a rulli.

Programma dei laminatoi MILLTEC

Attraverso il nostro Programma dei laminatoi MILLTEC, i clienti possono concentrarsi su altre questioni importanti mentre Timken gestisce le operazioni dell’officina di laminazione. I nostri tecnici sul sito garantiscono tempi di fermo minimi dovuti al cambio del rullo, alla rettifica del rullo, alla revisione del cuscinetto e ad altre procedure di manutenzione. MILLTEC è disponibile per laminatoi a caldo e a freddo.

Poiché si tratta di un programma di manutenzione sul sito, possiamo coordinarci da vicino con le altre operazioni dei clienti, facilitando la previsione delle esigenze e fornendo soluzioni puntuali.

Caratteristiche del servizio

  • Il programma di manutenzione è personalizzato per soddisfare le esigenze delle operazioni specifiche del laminatoio
  • La presenza sul sito ci permette di eseguire le attività di manutenzione e riparazione esattamente quando necessarie
  • La fornitura di prodotti sostitutivi, le apparecchiature per il monitoraggio delle condizioni e i servizi di progettazione di Timken possono essere facilmente integrati nelle operazioni dell’officina di laminazione