[Page Title]

Rolamentos de precisão Timken®

Um equipamento de ultraprecisão exige mais do que os rolamentos padrão podem oferecer. Nossa ampla gama de conjuntos de rolamentos de precisão Timken®, projetada para as tolerâncias críticas necessárias para aplicações precisas, oferece precisão rotacional superior, consistência e rigidez.

Rolamentos aeroespaciais

Fabricamos a maioria dos rolamentos aeroespaciais Timken® usando aço fundido sob vácuo 52100 ou VIM-VAR M-50, normalmente fabricado de acordo com as tolerâncias ABEC/RBEC 5 com porta-rolos usinados de alta resistência para atender aos requisitos do segmento.

Miniatura e superprecisão

O aço de alta qualidade, as tolerâncias e as características dos rolamentos miniatura Timken® atendem aos mais exigentes requisitos de desempenho. Nossos rolamentos de esferas de superprecisão, que excedem os critérios ISO/ABMA, também maximizam o desempenho da máquina.

Rolamentos de máquinas-ferramenta

Os rolamentos de máquina-ferramenta Timken® abordam as necessidades da aplicação de precisão rotacional, consistência e rigidez, proporcionando longa vida útil, extrema rigidez e precisão mesmo com cargas muito altas.

Rolos cônicos

Produzimos rolamentos de rolos cônicos de precisão Timken® em tamanhos em polegadas e métricos para atender à mais ampla variedade de requisitos de precisão de aplicação.
Eles são projetados para oferecer precisão e controle superiores – todas as vezes.

Esfera de seção estreita

Os rolamentos de precisão Timken® oferecem alta precisão em um projeto de baixo perfil, disponível em aço inoxidável ou aço-cromo padrão, configurados como rolamento rígido ou de contato angular, e com uma série de recursos especiais.