Reparación de rodamientos – Sector Industrial
Beneficios del servicio de reparación de los rodamientos de rodillos industriales Timken
Ahorre entre un 20 y un 60 % y, además, ahorre tiempo
Un rodamiento de rodillos refabricado por Timken puede costar entre un 20 y un 60 por ciento menos que uno nuevo. Si se la compara con la fabricación de uno nuevo, la reparación de los rodamientos de rodillos reduce en gran medida el plazo de entrega. Los plazos de entrega más cortos pueden aumentar el tiempo productivo.
Para averiguar cómo podemos ayudarlo a reducir el costo general de las operaciones a través de los servicios de reparación de rodamientos industriales Timken, comuníquese con nosotros al 877-4-TIMKEN (877-484-6536) o por correo electrónico a bearing.repair@timken.com.
Rodamientos de rodillos reparados: tan buenos como los nuevos
Según el tipo de reparación de los rodamientos de rodillos, por medio de la investigación* se ha demostrado que es posible que los rodamientos de rodillos recuperen la totalidad de la vida útil. A menudo, un rodamiento de rodillos puede repararse varias veces —lo que prolonga la vida útil y reduce el costo general de las operaciones— sin perder calidad.
Beneficios de la reparación de los rodamientos de rodillos para el medioambiente
La reparación de los rodamientos de rodillos es un procedimiento ecológico de mantenimiento, que requiere un aporte mínimo de energía y reduce en gran medida el consumo de materias primas cuando se lo compara con la fabricación de rodamientos de rodillos nuevos.
Programa de laminado MILLTEC
A través de nuestro programa de laminado MILLTEC, los clientes pueden concentrarse en otras cuestiones importantes mientras Timken se encarga del mantenimiento del taller de rodillos de la laminadora. Nuestros técnicos trabajan en el lugar y ayudan a garantizar un tiempo de inactividad mínimo para reemplazar y rectificar los rodillos, reparar los rodamientos y realizar otros procedimientos de mantenimiento. MILLTEC está disponible para las laminadoras en frío y en caliente.
Como este programa de mantenimiento se implementa en el lugar, podemos trabajar en forma coordinada con otras operaciones del cliente.De este modo, resulta más fácil predecir las necesidades y brindar soluciones oportunas.
Atributos del servicio
- El programa de mantenimiento se personaliza para satisfacer las necesidades de las operaciones de laminado específicas
- Estar en el lugar de trabajo nos permite realizar las tareas de mantenimiento y reparación exactamente donde usted las necesita
- El suministro de los productos de reemplazo, los equipos de monitoreo de estado y los servicios de ingeniería de Timken pueden integrarse fácilmente a las operaciones del taller de rodillos