潤滑 適切な潤滑は、ベアリングの寿命を延ばし、ダウンタイムを短くするために欠かせません。ティムケン社では、様々な応用分野のベアリングに使用できる、グリースのラインナップを揃えています。
シングルポイントとマルチポイントの潤滑ティムケンのG-Power (ガスパワー)およびM-Power (電気機械式)シングルポイント注油器は、ベアリング、チェーン、ガイドウェイや他の部品に対し、定期的にグリースやオイルを供給します。C-Powerマルチポイント注油器は、集中方式の潤滑システムで、グリースを6か所まで注油でき、シングルポイント注油器6台分の役割を果たします。
信頼性ソリューションティムケンの信頼性ソリューションは、ダウンタイムと予定していないメンテナンスコストを削減し、作業をいつでも継続できるように用意されたものです。ハンドヘルドの器具から、連続状態監視装置、カスタマイズされたリアルタイム監視システム、およびプレミアムのルートベースサービスまで、様々なオプションがあります。
代理店トレーニングスクール メンテナンス、販売およびサプライチェーンのスタッフは、総合的な2日半のセミナーを通じて、自社のベアリングのエキスパートになることができます。