创新
以客户为导向的可持续润滑系统创新
随着工业市场的互联性日益增强且愈发以可持续发展为导向,客户在寻找合作伙伴时,青睐那些能够提供前瞻性综合解决方案的伙伴,确保每一个环节都有高效率。
Groeneveld-BEKA 是铁姆肯工业传动产品组合的一部分,它一直在大胆创新,帮助客户应对这些新兴趋势。最近,该公司在其产品组合中新增了五个自动化润滑解决方案,其中包括环保型油基系统以及一款能连接应用程序的解决方案,为未来的 Groeneveld-BEKA 数字化解决方案奠定了基础。
Groeneveld-BEKA 总裁 Diego Macario 表示:“我们扩大了自己的产品组合,让客户能更从容地满足当今的工业需求,并为未来做好准备。我们汇聚工程专业智慧,致力于为客户提供创新解决方案,帮助客户在快速变化的市场中保持领先地位,这可能是节能润滑方案,也可能是实时获取设备性能数据。一切都蕴藏着巨大的可能。”
“我们汇聚工程专业智慧,致力于为客户提供创新解决方案,帮助客户在快速变化的市场中保持领先地位,这可能是节能润滑方案,也可能是实时获取设备性能数据。”
Diego Macario
Groeneveld-BEKA 总裁
数字化:效率的飞跃
从全球来看,为了达到碳中和和其他可持续性目标,工业客户面临着巨大的压力。最近,Groeneveld-BEKA 推出创新技术,使最终用户在延长设备使用寿命、减少润滑和节约能耗方面取得了显著进步,并彻底革新其预测性维护方式,进而帮助客户降低环境足迹,提升运营效率。
数字化对此至关重要。Groeneveld-BEKA 软件工程师最近将一款智能手机应用程序集成到了公司的新型 GPO 油泵解决方案中,用于应对工业应用场景中复杂的自动润滑需求。通过这款应用程序,客户能从世界上的任何地点远程监控润滑性能、制订维护计划、确保设备不间断运行。
Macario 表示:“数据驱动决策。这正是工业维护和设备性能的未来。”

Groeneveld-BEKA 的工程师还与电子合作伙伴合作,在整个产品组合中引入更多的智能产品,将润滑系统转变为互联程度更高的解决方案,促使各个行业采用更积极主动的维护策略。
目前,该公司正在开发一个以客户为导向的试点项目,测试其 Groeneveld Twin 解决方案的全球无线连接网络能力。该解决方案属于大储油箱自动润滑泵系列,可同时运行两条管路,即便其中一条管路出现故障,也能确保系统正常运行。Twin 产品专为非道路移动工业设备和港口设备等应用而设计,在这类场景中,即使是短暂的停机时间也会对运营效率产生重大影响。
油基润滑技术:推动工业领域可持续发展
由于油基解决方案比脂基同类产品更环保、更易生物降解,所以近年来,移动市场的客户开始更多地转向油基解决方案。而在工业领域,客户一直青睐油基润滑,因为它在系统中具有更好的流动性,既能提高能源效率,又能起到冷却作用。
Groeneveld-BEKA 工程师凭借其在移动应用场景中的油基解决方案专业知识,开发了新型油基自动润滑系统,既能满足工业应用需求,又能帮助客户实现节能和可持续发展目标。

专业技术:为端到端的卓越表现提供支持
每一款 Groeneveld-BEKA 解决方案都坚持这样一种策略,那就是在设计和制造时就要保障效率和可持续性。最近,该公司投资了一条自动生产线,该生产线与策略供应商合作设计,并由熟练的操作人员进行监控。利用机器人赋能的制造技术,Groeneveld-BEKA 能提升产品质量的一致性,加快产品交付速度。
这种对智能制造的重视,推动了更具循环性的产品开发进程。目前,Groeneveld-BEKA 的技术专家正在努力实现自己的目标,即在未来两年内,确保所有的新解决方案中,90% 均采用可重复使用材料,使技术创新与负责任的设计保持契合。
Macario 说:“在我们的眼中,一切都不是问题,而是机会。正是这种理念推动我们不断为未来创新。”
自动润滑系统无需人工干预就能定期对机械部件进行润滑,从而提高设备效率,改善操作人员的安全,从推土机到海上系统都适用。详细了解 Groeneveld-BEKA 解决方案如何帮助船舶保持稳定,助力全球海上风电产能建设。
Last Updated: 2025/12/1
Published: 2025/09/9