Rulmenții TSL sunt similari cu rulmenții de tip TS, dar sunt prevăzuți cu garnituri DUO FACE-PLUS™ presate pe diametrul exterior al rebordului conului.

Gama dimensională:

  • Diametru interior: 19,050 mm – 68,262 mm (0.7500 in. – 2.6875 in.)
  • Diametru exterior: 45,237 mm – 110,000 mm (1.7810 in. – 4.3307 in.)

Caracteristici constructive:

  • Design TS cu garnitură presată pe diametrul exterior al rebordului conului
  • O buză a garniturii lucrează în alezajul carcasei, iar cealaltă etanșează împotriva feței inelului exterior

Aplicații:

  •  Aplicații auto și industriale cu viteză mică spre moderată
  • Roți de aeronave
  • Roți pentru utilaje agricole
  • Role libere
  • Greble pentru fân cu descărcare laterală