Les roulements TSL sont similaires au type TS, mais sont équipés d’un joint DUO FACE-PLUS™ fretté sur le diamètre extérieur de la grande collerette du cône.
Plages de dimensions :
Alésage de 19.050 mm à 68.262 mm (0.7500 in. à 2.6875 in.)
Diamètre extérieur de 45.237 mm à 110 mm (1.7810 in. à 4.3307 in.)
Caractéristiques principales
- Conception TS modifiée avec un joint fretté sur le diamètre extérieur de la grande collerette du cône.
- Lèvre du joint en appui contre l’alésage du logement et autres lèvres en appui contre la face de la cuvette.
Applications
- Conviennent à des applications automobiles et industrielles avec des vitesses de fonctionnement modérées à faibles:
- Roues d’avions
- Roues de machines agricoles
- Poulies libres
- Faucheuses déportées