TSL-Lager ähneln TS-Lagern, sind jedoch mit einer DUO FACE-PLUS™ Dichtung bestückt, die auf die Außenkante der Innenring-Führungsborde aufgepresst ist.
Größenbereich:
Innendurchmesser 19,050 mm bis 68,262 mm Außendurchmesser 45,237 mm bis 110 mm.
Eigenschaften
- TS-Bauform mit einer auf die Außenkante der Innenring-Führungsborde aufgepressten Dichtung.
- Eine Dichtungslippe arbeitet in der Gehäusebohrung, die andere dichtet die Außenringoberfläche ab.
Anwendungen
- Gering- bis niedrigtourige Fahrzeug- und Industrieanwendungen.
- Flugzeugräder
- Räder landwirtschaftlicher Geräte
- Leitwalzen
- Seitwärts schüttende Heurechen