Rulmenții etanșați pentru gâtul cilindrului Timken® oferă rezistență acolo unde contează, în laminoarele pentru produse plate. Rulmenții noștri premium, etanșați, cu patru rânduri de role, sunt proiectați pentru a funcționa la viteze ridicate și în medii dure, suportând în același timp sarcini grele.

Construiți cu rulmenți conici Timken® de înaltă performanță, acești rulmenți etanșați pentru gâtul cilindrului oferă un cost total de operare redus, datorită întreținerii minime și duratei de viață extinse. Rulmenții conici Timken, cementați superficial și cu capacitate mare de sarcină, oferă durabilitate sporită.

Cel mai recent rulment etanșat pentru gâtul cilindrului de la Timken este proiectul cu etanșare integrată, care reflectă angajamentul nostru față de inovație în industria metalurgică. Sunt disponibile și variante cu suport de etanșare, precum și multe designuri speciale sau personalizate.

Gama dimensională:

  • Diametru interior: 195,000 mm – 710,550 mm (7.6772 in. – 28.2500 in.)
  • Diametru exterior: 270,000 mm – 946,150 mm (10.6300 in. – 37.2500 in.)

Caracteristici constructive:

  •  Patru inele exterioare individuale pentru distribuirea optimă a sarcinii
  • Distanțiere pentru inele exterioare disponibile cu sau fără canale și orificii de ungere
  • Finisaje îmbunătățite ale suprafețelor pentru o performanță superioară a lubrifierii
  • Canale pe fețele conurilor interior și exterior pentru reducerea uzurii
  • Canale elicoidale pe alezaj cu raze rotunjite pentru a preveni deteriorarea gâtului cilindrului
  • Componente cementate pentru durabilitate și rezistență la oboseală
  • Etanșări patentate cu geometrie optimizată pentru protecție îmbunătățită
  • Profilare avansată a rolelor pentru distribuție uniformă a sarcinii și reducerea tensiunilor marginale
  • Fără distanțiere centrale pe con sau inel pentru un număr redus de componente
  • Etanșare eficientă pe diametrul exterior al inelului exterior pentru protecție împotriva contaminanților

Aplicații:

  • Laminoare