Rulmenţii cu role cilindrice pe patru rânduri sunt destinaţi aproape în exclusivitate industriei metalurgice şi suportă sarcini radiale mari în laminoarele de oţel, aluminiu şi alte metale.
Gamă de dimensiuni: Diametru exterior de 140 mm – 2000 mm.
Atribute de proiectare
- Soluția constructivă oferă o capacitate de încărcare radială foarte mare. Nu permite preluare de sarcini axiale.
- Sunt disponibile alezaje cilindrice şi conice.
- Inelele interioare pot fi utilizate independent, cu oricare din ansamblurile de inele exterioare.
Aplicaţii
- Cilindri de sprijin din alminoare de metal
- Cilindri de lucru din laminoare de metal
- Mori pentru măcinarea cimentului