Rulmenţii cu role cilindrice pe două rânduri sau pe rânduri duble sunt concepuţi pentru rezistenţă suplimentară în suportarea sarcinilor radiale. Aceste tipuri de rulmenţi sunt interschimbabile, astfel încât dimensiunile şi diametrul sub role (tipul NNU) şi diametrul peste role (tipul NN) sunt conforme cu un standard ISO/DIN. Posibilitatea de interschimbare este creată pentru ca inelul fără role să permită utilizarea alternativă cu inele interioare produse de concurenţi.
Gamă de dimensiuni: diametru exterior de 80 mm – 2.000 mm
Atribute de proiectare
- Concepuţi conform dimensiunilor interschimbabile specificate de ISO/DIN, unde este cazul.
- Comercializaţi sub formă de ansamblu integral.
- Disponibili cu aceleaşi dimensiuni ca şi produsul cu role pe un singur rând.
- Construcțiile actuale utilizează nomenclatura NN, NNU.
- Soluția constructivă standard de colivie reprezintă o colivie masivă din bronz, prelucrată mecanic prin așchiere, cu buzunare frezate.
Aplicaţii
- Transmisii cu roţi dinţate
- Foarfeci de tăiere
- Laminoare
- Maşini-unelte