Rozwój
Dodajemy zarządzanie smarowaniem do zestawu narzędzi Timken
Nowy olej zawiera często zanieczyszczenia – cząstki stałe i wilgoć, które powodują zużycie łożysk i kół zębatych, co skraca żywotność maszyny, a także obniża rentowność. W trakcie wykonywania swojej pracy smar zbiera jeszcze więcej zanieczyszczeń, co potęguje problem.
Czterdzieści lat temu amerykański inżynier z Tennessee postanowił wydłużyć okres użyteczności smarów i maszyn. Narodził się pierwszy w historii odpowietrznik osuszający – urządzenie służące do usuwania wilgoci i zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do urządzeń. W 2023 roku firma Des-Case stała się częścią portfolio spółki Timken. Produkty DES-Case uzupełniają istniejące linie produktowe firmy Timken, oferując klientom skuteczne sposoby przedłużenia żywotności środków smarnych i maszyn oraz zmniejszenia ich wpływu na środowisko.
Ekosystem najlepszych praktyk w zakresie zarządzania smarowaniem
Od czasu swojego powstania w 1983 r. firma Des-Case rozwinęła się organicznie oraz poprzez przejęcia. Obecnie odpowietrznik osuszający jest nieodłączną częścią procesów precyzyjnego smarowania i zarządzania płynami w całym świecie przemysłowym, wydłużając pracę urządzeń i redukując liczbę cykli wymiany oleju, przestoje i ogólne koszty.
Produkty DES-Case są używane w całym spektrum zarządzania środkami smarnymi, w tym w zapobieganiu, usuwaniu i monitorowaniu zanieczyszczeń. „Oferując odpowietrzniki, systemy filtracji, wizualną analizę oleju i systemy monitorowania stanu, zapewniamy jednocześnie ekosystem najlepszych praktyk w zakresie zarządzania smarowaniem dla całego zakładu” – mówi Jacques Cartier, prezes firmy Des-Case.
Baza klientów Des-Case przypomina bazę klientów firmy Timken. Jej produkty są zgodne z automatycznymi systemami smarowania Groeneveld-BEKA i zapewniają rozwiązania, które mogą wydłużyć żywotność łożysk Timken, ponieważ awarie łożysk są często wynikiem zanieczyszczenia smaru.
„Oferując odpowietrzniki, systemy filtracji, wizualną analizę oleju i systemy monitorowania stanu, zapewniamy jednocześnie ekosystem najlepszych praktyk w zakresie zarządzania smarowaniem dla całego zakładu”.
Jacques Cartier
Prezes
Des-Case wzbogaca zakres wiedzy i rozwiązań Timken. „Pierwszego dnia pracy w Timken jeden z inżynierów serwisu zauważył, że nasze produkty mogły pomóc klientowi uniknąć kosztującej 50 tys. dolarów awarii, do której został wezwany dzień wcześniej” – mówi Cartier. „Spieszymy się ze szkoleniem inżynierów z całej firmy na temat produktów Des-Case, dzięki którym będą mogli pomagać klientom firmy Timken w rozwiązywaniu lub unikaniu problemów związanych z łożyskami i ruchem przemysłowym”.
Niewykorzystany rynek
W 2018 roku, firma nabyła RMF Systems z siedzibą w Holandii. „Europejscy klienci dobrze znają linię produktów RMF, dlatego planujemy znacznie rozwinąć tę działalność, tak jak rozwijamy się w Azji i Stanach Zjednoczonych” – mówi Cartier. „Mamy ogromną przewagę na obu tych rynkach”.
Na całym świecie zarządzanie smarowaniem to w dużej mierze wciąż rynek z dużym potencjałem do wykorzystania. „Spośród milionów zastosowań smarowania na naszej planecie, bardzo niewiele wykorzystuje systemy filtracji lub odpowietrzania” – twierdzi Cartier.
Jako firma należąca do Timken, Des-Case jest dobrze przygotowana do tego, by wykorzystać tę sprzyjającą sytuację. „Nasz odpowietrznik jest liderem na rynku, a my jesteśmy blisko naszych klientów, aby na bieżąco poznawać ich opinie” – mówi. Jednym z przykładów jest niedawne wprowadzenie przez firmę cyfrowego odpowietrznika. „Było ono wynikiem potrzeby zdalnego monitorowania przez klientów ich systemów” – mówi. „Dzięki temu mamy dobrą pozycję w coraz szybciej rozwijającym się Przemyśle 4.0”.
Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego procesu inżynieryjnego firmy Timken, który pomaga klientom realizować własne cele zrównoważonego rozwoju.

Published: 2024/06/18